Kerék 82 mm
Novatech
Rendelési szám:
199830658
EAN:
4031582318654
Termékszám:
ETP 082x28-Ø12 HL26
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 82 mm átmérővel és 28 mm futófelület-szélesség...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 82 mm átmérővel és 28 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék acél és vas testből készült, és precíziós golyóscsapágy segítségével van felszerelve. Az axle furatátmérője 12 mm, míg a nábhossz 26 mm. A kerék statikus terhelhetősége 700 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 350 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció biztosítja a megbízható és hosszú élettartamú működést kasztni alkalmazásokban.