Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy 80 mm átmérőjű, nehéz poliamid anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve. A kerék futófelülete 70 mm széles és a kerékkel megegyező anyagból készült. A kerékagy hossza 76 mm, az axialnyílás átmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 560 kg 6 km/h sebességnél és 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a típus ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol nagy terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 080x70-Ø20 HL76
EAN
4031582322576
S4-anyagszám
199804172
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
700 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
560 kg
Statikus teherbírás
1400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,45 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204ZV
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
76 mm
Futófelület szélessége
70 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
70 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással