Kerék 80 mm
Duratech
Rendelési szám:
199860864
EAN:
4031582365436
Termékszám:
TOP 080x60-Ø20 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy 80 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy 80 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapágyazással van ellátva. A kerék futófelülete 60 mm széles és a futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. A tengely furata 20 mm átmérőjű, míg a nábhossz 60 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 500 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással