Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199839178
EAN:
4031582369427
Termékszám:
ETY 080x25-Ø25
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 25 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rend...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 25 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 12 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítésével. Statikus terhelhetősége 320 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 130 kg 6 km/h sebességnél, illetve 160 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztorban való felhasználásra optimalizált, és a megadott terhelési paraméterek alapján különféle ipari és logisztikai alkalmazásokhoz alkalmas.