Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgőkerék, amely 25 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 14 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítéssel. A statikus terhelhetőség 320 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 130 kg 6 km/h sebességnél, illetve 160 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek megbízható teljesítményt és hosszú élettartamot igényelnek.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETY 080x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318531
S4-anyagszám
199830220
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
160 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
130 kg
Statikus teherbírás
320 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,38 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
14 mm
Futófelület szélessége
25 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
25 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy (RS/2RS)
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)