Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199835789
EAN:
4031582365382
Termékszám:
ETY 080x20-Ø25 HL12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél, vasból készült görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Az 80 mm átmérőjű keré...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél, vasból készült görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Az 80 mm átmérőjű kerék futófelületének szélessége 20 mm, a tengely furatának átmérője 25 mm, míg a nábhossz 12 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal (RS/2RS) van felszerelve, amelyek biztosítják a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 280 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 110 kg 6 km/h sebességnél, illetve 140 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgőkocsi-alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.