Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199830219
EAN:
4031582318524
Termékszám:
ETY 080x20-Ø20 EL14
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgőkerék, amely 20 mm széles öntött poliuretán futófelülettel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgőkerék, amely 20 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 14 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítésével. Statikus terhelhetősége 280 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 110 kg 6 km/h sebességnél, illetve 140 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztorokban való felhasználásra optimalizált, megbízható és hosszú élettartamú működést biztosít.