Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199831617
EAN:
4031582329964
Termékszám:
ETX 080x80-Ø20 HL85-Type A
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 80 mm széles futófelülettel re...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely 80 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél, vas testből készült és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelű csapággyal van felszerelve. A hub hossza 85 mm, az axle furatátmérője pedig 20 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 560 kg 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható működés szükséges.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez