Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199831616
EAN:
4031582329957
Termékszám:
ETX 080x80-Ø12 HL85-Type A
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott kerék, amely 80 mm széles futófelülettel rendelke...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott kerék, amely 80 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék acél, vas testből készült és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelezésű csapággyal van felszerelve. A hub hossza 85 mm, az axle furatátmérője pedig 12 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 560 kg 6 km/h sebességnél és 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan gurulós alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez