Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199832336
EAN:
4031582332001
Termékszám:
ETX 080x70-Ø20 HL75-Type A
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 70 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rend...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy 80 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 70 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 75 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy, tömített kivitelben van felszerelve. A statikus terhelhetőség 1400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 560 kg 6 km/h sebességnél vagy 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Védő tömítés
Tömített csapágyú kerekek a fröccsenő víz és szennyeződés elleni védelemhez