Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199801021
EAN:
4031582318623
Termékszám:
ETP 080x70-Ø20 HL70
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú, öntött poliuretán futófelülettel ellátott castor kerék, amely 80 mm átmérővel és 70...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú, öntött poliuretán futófelülettel ellátott castor kerék, amely 80 mm átmérővel és 70 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 70 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítéssel. A statikus terhelhetőség 1400 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 560 kg 6 km/h sebességnél, illetve 700 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális megoldás olyan alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.