Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199829776
EAN:
4031582318586
Termékszám:
ETP 080x60-Ø20 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Az 80 mm átmérőjű kerék f...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. Az 80 mm átmérőjű kerék futófelületének szélessége 60 mm, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 60 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan gurulós alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.