Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely 80 mm átmérővel és 54 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A futófelület öntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és rugalmasságot biztosít. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely szabványos beépítést tesz lehetővé. A precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima és hosszú élettartamú működést. Statikus terhelhetősége 1000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 400 kg 6 km/h sebességnél vagy 500 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes állványokhoz és szállítóeszközökhöz, amelyeknek megbízható és nagy terhelhetőségű görgőre van szükségük.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP 080x54-Ø20 HL60
EAN
4031582318579
S4-anyagszám
199801654
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
400 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,85 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204ZV
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
54 mm
Átmérő
80 mm
Test szélessége
54 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)