Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199830660
EAN:
4031582318562
Termékszám:
ETP 080x54-Ø20 HL54
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas anyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 80 mm átmérővel é...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas anyagból készült, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 80 mm átmérővel és 54 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 54 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztni alkalmazásokhoz tervezett, és a megadott terhelési paraméterek alapján különféle ipari és logisztikai feladatokra alkalmas.