Kerék 80 mm
Novatech
Rendelési szám:
199806830
EAN:
4031582329353
Termékszám:
ETP 080x34-Ø12 HL32
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék átmérője 80 mm, a...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagú görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék átmérője 80 mm, a futófelület szélessége 34 mm, a tengely furatának átmérője 12 mm, a nábhossz pedig 32 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 400 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 160 kg 6 km/h sebességnél, illetve 200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekesszékekhez és szállítóeszközökhöz, amelyek magas terhelésre és hosszú élettartamra vannak tervezve.