Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy acél és vas alapanyagból készült görgőkerék, amely 75 mm átmérővel és 62 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A futófelület öntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és rugalmasságot biztosít. A kerék 62 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely szabványos görgőcsapágy-szereléshez alkalmas. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely sima és megbízható működést garantál. Statikus terhelhetősége 1100 kg, míg dinamikus terhelhetősége 440 kg 6 km/h sebességnél, illetve 550 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak változó sebességi feltételek mellett.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETP 075x62-Ø20 HL62
EAN
4031582318494
S4-anyagszám
199806197
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
550 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
440 kg
Statikus teherbírás
1100 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,83 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6204
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
62 mm
Futófelület szélessége
62 mm
Átmérő
75 mm
Test szélessége
62 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)