Kerék 75 mm
Novatech
Rendelési szám:
199806315
EAN:
4031582318487
Termékszám:
ETP 075x40-Ø20 HL40
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 75 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely acél és vas testből készült. A...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 75 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely acél és vas testből készült. A kerék 40 mm széles futófelülettel rendelkezik, és a 40 mm hosszúságú nábja 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 700 kg, míg dinamikus terhelhetősége 280 kg 6 km/h sebességnél és 350 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekesszékekhez és szállítóeszközökhöz, amelyek magas terheléskapacitást és hosszú élettartamot igényelnek.