Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 70 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely acél és vas testből készült. A kerék futófelülete 20 mm széles, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 12 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal (RS/2RS) van felszerelve, amely biztosítja a hosszú élettartamot és a megbízható működést. Statikus terhelhetősége 240 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 6 km/h sebességnél, illetve 120 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsihoz, ahol magas terhelhetőség és precíz működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ETY 070x20-Ø20 HL12
EAN
4031582331233
S4-anyagszám
199835405
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
120 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
100 kg
Statikus teherbírás
240 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
0,16 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Acél, vas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
12 mm
Futófelület szélessége
20 mm
Átmérő
70 mm
Test szélessége
20 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy (RS/2RS)
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)