Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy 65 mm átmérőjű, nehéz poliamidból készült castor kerék, amely 32 mm széles futófelülettel és kerékkel megegyező anyagból gyártott futófelülettel rendelkezik. A kerék 32 mm hosszú nábbal és 12 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely precíziós golyóscsapágyra van szerelve. A terméket 480 kg statikus terhelhetőségre tervezték, míg a dinamikus terhelhetőség 240 kg 6 km/h sebességnél, illetve 290 kg 4 km/h sebességnél érhető el. Ez a kerék ideális megoldás olyan castor alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 065x32-Ø12 HL32
EAN
4031582332315
S4-anyagszám
199829018
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
290 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
240 kg
Statikus teherbírás
480 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,17 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6201
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
12 mm
Kerékagy hossza
32 mm
Futófelület szélessége
32 mm
Átmérő
65 mm
Test szélessége
32 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással