Kerék 60 mm
Novatech
Rendelési szám:
199830218
EAN:
4031582318470
Termékszám:
ETY 060x25-Ø20 HL12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 60 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 25 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rend...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 60 mm átmérőjű, acél és vas testből készült görgő, amely 25 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 12 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy (RS/2RS) beépítéssel. Statikus terhelhetősége 280 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 110 kg 6 km/h sebességnél és 140 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztorban való felhasználásra optimalizált, és a megadott terhelési paraméterek alapján különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz alkalmas.