Kerék 60 mm
Novatech
Rendelési szám:
199830217
EAN:
4031582318463
Termékszám:
ETY 060x20-Ø20 HL12
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy acél, vasból készült görgő, amely 60 mm átmérővel és 20 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék ön...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy acél, vasból készült görgő, amely 60 mm átmérővel és 20 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék öntött poliuretán futófelülettel van ellátva, amely kiváló kopásállóságot és rugalmasságot biztosít. A tengely furatának átmérője 20 mm, a nábhossz pedig 12 mm. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal (RS/2RS) van felszerelve, amelyek sima és megbízható működést garantálnak. Statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 80 kg 6 km/h sebességnél és 100 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.