Kerék 300 mm
Duratech
Rendelési szám:
199830851
EAN:
4031582320091
Termékszám:
MOP 300x80-Ø50 HL90
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy 300 mm átmérőjű, szupernehéz poliamid anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapággyal van felszere...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Duratech kerék egy 300 mm átmérőjű, szupernehéz poliamid anyagból készült görgő, amely precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. A kerék futófelülete 80 mm széles és a kerékkel megegyező anyagból készült. A nábhossz 90 mm, az axlyfurat átmérője pedig 50 mm. A kerék statikus terhelhetősége 13000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 6500 kg 6 km/h sebességnél, illetve 7800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol nagy terhelésre és megbízható teljesítményre van szükség.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással