Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy 300 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely precíziós golyóscsapággyal van felszerelve. A kerék futófelülete 55 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült. A kerékagy hossza 60 mm, az axle furatátmérője pedig 25 mm. A kerék statikus terhelhetősége 1200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 480 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
IFP 300x55-Ø25 HL60
EAN
4031582366303
S4-anyagszám
199837669
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
480 kg
Statikus teherbírás
1200 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,58 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
55 mm
Átmérő
300 mm
Test szélessége
55 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Szürke / nem jelölt
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal