Kerék 300 mm
Elastech
Rendelési szám:
199837180
EAN:
4031582319774
Termékszám:
IEP 300x55-Ø25 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
Az Elastech kerék egy 300 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 55 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik feket...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Elastech kerék egy 300 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 55 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik fekete, vulkanizált kivitelben. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. A statikus terhelhetőség 1200 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 480 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek magas terhelésre és megbízható működésre vannak méretezve.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal