Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapággyal felszerelt ipari kerék, amely 300 mm átmérővel és 80 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 90 mm hosszúságú nábbal és 35 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely biztosítja a stabil és megbízható rögzítést. A futófelület öntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és hosszú élettartamot garantál. A kerék statikus terhelhetősége 4000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 2000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 2400 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsihoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTP 300x80-Ø35 HL90
EAN
4031582377125
S4-anyagszám
199838840
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
2400 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
2000 kg
Statikus teherbírás
4000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
14,82 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
35 mm
Kerékagy hossza
90 mm
Futófelület szélessége
80 mm
Átmérő
300 mm
Test szélessége
80 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)
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
Karbantartásmentes kerekek
Menetvédők az akadálymentes működéshez és minimális tisztításhoz
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek
Ergonómikus használat
Optimalizált gördülési ellenállású kerekek a felhasználói erőfeszítés csökkentésére