Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy 250 mm átmérőjű, poliamid nehéz anyagból készült görgő, amely 50 mm széles futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítéssel. A futófelület anyaga megegyezik a kerék testével. Statikus terhelhetősége 2200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 1100 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1320 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztni alkalmazásra tervezett, és a megadott terhelési paraméterek alapján különféle ipari és logisztikai feladatokhoz alkalmas.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
TOP 250x50-Ø20 HL60
EAN
4031582366266
S4-anyagszám
199832580
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
1320 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
1100 kg
Statikus teherbírás
2200 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
1,88 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6205
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, nehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással