Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Duratech kerék egy 250 mm átmérőjű, szupernehéz poliamid anyagból készült görgő, amely 80 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 90 mm hosszú tengely-csapággyal és 50 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. A terméket precíziós golyóscsapágy szerelésével látták el, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 11000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 5500 kg 6 km/h sebességnél és 6600 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
MOP 250x80-Ø50 HL90
EAN
4031582320084
S4-anyagszám
199830850
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
6600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
5500 kg
Statikus teherbírás
11000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
6,2 kg
Termék neve
Duratech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
Csapágy típusa
6310
A futófelület keménysége (D)
75 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid, szupernehéz
Futófelület anyaga
Kerékkel megegyező
Tengely furat átmérője
50 mm
Kerékagy hossza
90 mm
Futófelület szélessége
80 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
80 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Természetes fehér
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással