Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 250 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 50 mm, a kerékagy hossza 60 mm, az axletartó furat átmérője pedig 25 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITP 250x50-Ø25 HL60 soft cv
EAN
4031582329629
S4-anyagszám
199835104
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
800 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
640 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
2,15 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
80 Shore A
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Közlekedési szürke A (RAL7042)