Kerék 250 mm
Novatech
Rendelési szám:
199861408
EAN:
4031582397994
Termékszám:
ITB 250x55-Ø35 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 250 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelü...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 250 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 55 mm, a tengely furatának átmérője 35 mm, míg a nábhossz 60 mm. A kerék furat horonnyal ellátott csapágyazással van felszerelve. Statikus terhelhetősége 2000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 1000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Core attributes
Wheel
Különleges funkciók