Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 250 mm átmérőjű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott ipari kerék, amely alumínium testből és furatos horonnyal ellátott csapágyazásból áll. A kerék futófelületének szélessége 55 mm, a kerékagy hossza 60 mm, és a tengely furatának átmérője 30 mm. A kerék statikus terhelhetősége 2000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 1000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék kiemelkedően alkalmas görgős szállítórendszerekhez és ipari kocsiakhoz, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITB 250x55-Ø30 HL60
EAN
4031582397970
S4-anyagszám
199861407
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
1200 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
1000 kg
Statikus teherbírás
2000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,84 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
30 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
55 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
55 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Furat horonnyal
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)