Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 250 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely 55 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű furattal van kialakítva, furatos csapágyazással ellátva. Statikus terhelhetősége 2000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 1000 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1200 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyek nagy terheléseket kell hogy elbírjanak, és megbízható teljesítményt nyújtanak különböző ipari alkalmazásokban.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITB 250x55-Ø25 HL60
EAN
4031582397987
S4-anyagszám
199861406
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
1200 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
1000 kg
Statikus teherbírás
2000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,85 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
25 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
55 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
55 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Furat horonnyal
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)