Kerék 250 mm
Elastech
Rendelési szám:
199836073
EAN:
4031582366297
Termékszám:
IFP 250x50-Ø25 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék egy 250 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált f...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Elastech kerék egy 250 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima működést. A statikus terhelhetőség 1000 kg, míg a dinamikus terhelhetőség 400 kg sebességgel 6 km/h-nál, illetve 500 kg sebességgel 4 km/h-nál érhető el. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal