Kerék 250 mm
Elastech
Rendelési szám:
199838557
EAN:
4031582366280
Termékszám:
IFP 250x50-Ø20 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék 250 mm átmérőjű, alumínium testből készült, amely 50 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Elastech kerék 250 mm átmérőjű, alumínium testből készült, amely 50 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van ellátva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék forgóvillás alkalmazásokhoz ideális, magas terhelhetőséggel és megbízható teljesítménnyel.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal