Kerék 250 mm
Puretech
Rendelési szám:
199836533
EAN:
4031582365429
Termékszám:
FVP 250x80-Ø30 HL90
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
A Puretech kerék egy öntöttvas alapú, precíziós golyóscsapággyal szerelt ipari kerék, amely 250 mm átmérővel és 80 mm széles töm...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
A Puretech kerék egy öntöttvas alapú, precíziós golyóscsapággyal szerelt ipari kerék, amely 250 mm átmérővel és 80 mm széles tömörgumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 90 mm hosszúságú nábbal és 30 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, amely biztosítja a stabil rögzítést a forgóvillában. Statikus terhelhetősége 1350 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 675 kg 6 km/h sebességnél, illetve 810 kg 4 km/h sebességnél. A fekete tömörgumi futófelület kiváló kopásállóságot és tapadást nyújt. A kerék alkalmazható állványokon, bevásárlókocsikon, bolti bútorokon és kiállítókon, szerszámrendezeknél, hulladékkezelő berendezéseken, munkapadokon és szállítóberendezéseken, így ideális választás különféle ipari és kereskedelmi felhasználásra.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal