Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy öntöttvas testű, precíziós golyóscsapágyakkal felszerelt ipari kerék, amely 250 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A futófelület öntött poliuretánból készült, amely kiváló kopásállóságot és csendes működést biztosít. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 30 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely standard kerekesszék-csatlakozásokhoz illeszkedik. Statikus terhelhetősége 2400 kg, míg dinamikus terhelhetősége 1200 kg 6 km/h sebességnél, illetve 1440 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális megoldás nehéz terhelésű szállítási és logisztikai alkalmazásokhoz, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
FTP 250x50-Ø30 HL60
EAN
4031582331059
S4-anyagszám
199838765
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
1440 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
1200 kg
Statikus teherbírás
2400 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
6,28 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12533 - Nehézipari görgők
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Öntöttvas
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
30 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
250 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)