Kerék 200 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199037334
Termékszám:
UAR 200x50-Ø20 HL58 natural/5017
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Maxtech kerék egy poliamid testből készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 200 mm átmérővel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Maxtech kerék egy poliamid testből készült, fröccsöntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, tűgörgős csapágyazással szerelve. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazása széles körű, beleértve a repülőgépipart, repülőtéri berendezéseket, autóipari OEM-et, kerámia- és üveggyártást, konténergyártást, gépgyártást, gyártási és platform kocsikat, állványokat, szerszámrendelkezéseket, hulladékkezelő berendezéseket, munkapadokat és szállítóberendezéseket.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Alapvető tulajdonságok
Kerék
Különleges funkciók
Nem veszélyes anyagok
Megfelel a RoHS- és REACH-előírásoknak. Nem tartalmaz policiklusos aromás szénhidrogéneket vagy krómot (VI)
Tesztelt minőség
Saját laboratóriumunkban tesztelve európai szabványoknak megfelelően
Nyommentes mozgás
Csökkentett kopású és alacsony tisztítási igényű kerekek