Kerék 200 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199034873
EAN:
4031582323061
Termékszám:
UAP 200x50-Ø25 HL60 natural/3004
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Maxtech kerék egy poliamid testből készült görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 50 mm széles fröccsöntött poliuretán futófelü...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Maxtech kerék egy poliamid testből készült görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 50 mm széles fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, és precíziós golyóscsapágy biztosítja a sima működést. Statikus terhelhetősége 1000 kg, míg dinamikus terhelhetősége 400 kg 6 km/h sebességnél, illetve 500 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.