Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Maxtech kerék 200 mm átmérőjű, poliamid testből készült görgő, amely 50 mm széles, fröccsöntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 58 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, rozsdamentes tűgörgős csapágyazással ellátott. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 500 kg 4 km/h sebességnél. A kerék alkalmazható repülőgépiparban, repülőtéri berendezésekben, autóipari OEM megoldásokban, kerámia- és üveggyártásban, konténergyártásban, gépgyártásban, gyártási és platform kocsikban, állványokon, szerszámrendezeknél, hulladékkezelő berendezésekben, munkapadokon és szállítóberendezésekben.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
UAD200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419337
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
80 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-40 °C
Összsúly
0,91 kg
Termék neve
Maxtech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Poliamid
Futófelület anyaga
Fröccsöntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
58 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Csapágy
Tűgörgős csapágy, rozsdamentes