Kerék 200 mm
Elastech
Rendelési szám:
199830559
EAN:
4031582322217
Termékszám:
SFP 200x50-Ø20 HL60 plus
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal ellátott, nehéz acéllemezből készült kerék, amely 200 mm átmérővel és 50 mm f...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Az Elastech kerék egy precíziós golyóscsapágyakkal ellátott, nehéz acéllemezből készült kerék, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A futófelület rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült, amely biztosítja a tartós és csendes működést. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 500 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős megoldásokhoz, amelyek nagy terheléseket és megbízható teljesítményt igényelnek.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal