Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
Az Elastech kerék egy precíziós goly­óscsapágyakkal felszerelt, nehéz acéllemezből készült görgő, amely 200 mm átmérővel és 50 mm széles, vulkanizált fekete rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva. Statikus terhelhetősége 1000 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 500 kg 6 km/h sebességnél, illetve 600 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztni alkalmazásokhoz ideális, ahol magas terhelhetőség és megbízható működés szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
SEP 200x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346671
S4-anyagszám
199834217
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
600 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
500 kg
Statikus teherbírás
1000 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
85 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-20 °C
Összsúly
3,48 kg
Termék neve
Elastech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
68 Shore A
Felépítmény anyaga
Acéllemez, nehéz
Futófelület anyaga
Rugalmas gumi, fekete, vulkanizált
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
60 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelemmel
Csapágy
Precíziós golyóscsapágy
Kerék színe
Mélyfekete (hasonló RAL9005)
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal