Kerék 200 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199005570
EAN:
4031582320657
Termékszám:
PNP 200x50-Ø8 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
A Maxtech kerék egy polipropilén testből készült görgő, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Maxtech kerék egy polipropilén testből készült görgő, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék habosított poliuretán futófelülettel van ellátva, amely optimális tapadást és csendes működést biztosít. A 60 mm hosszúságú agy és a 8 mm átmérőjű tengelyfurat standard castor-szereléshez alkalmas. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely sima és megbízható forgást garantál. Statikus terhelhetősége 150 kg, míg dinamikus terhelhetősége 75 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepesen terhelő alkalmazásokhoz.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal