Kerék 200 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199005569
EAN:
4031582320633
Termékszám:
PNP 200x30-Ø8 HL60
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
A Maxtech kerék egy polipropilén testből és habosított poliuretán futófelületből készült görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 3...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Maxtech kerék egy polipropilén testből és habosított poliuretán futófelületből készült görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 30 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 8 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, amely biztosítja a kompatibilitást a standard görgőrendszerekkel. A kerék precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve, amely garantálja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 200 kg, míg dinamikus terhelhetősége 100 kg 4 km/h sebességnél, így alkalmas közepes és nehéz terhelésű szállítási alkalmazásokhoz. Az anyagválasztás és a csapágy típusa biztosítja a hosszú élettartamot és a kiváló teljesítményt ipari és kereskedelmi környezetben egyaránt.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal