Kerék 200 mm
Maxtech
Rendelési szám:
199005568
EAN:
4031582320626
Termékszám:
PNP 200x30-Ø8 HL44
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Csendes futás
A Maxtech kerék egy polipropilén házból és habosított poliuretán futófelületből készült görgőkerék, amely precíziós golyóscsapág...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Maxtech kerék egy polipropilén házból és habosított poliuretán futófelületből készült görgőkerék, amely precíziós golyóscsapágyakkal van felszerelve. A kerék külső átmérője 200 mm, futófelületének szélessége 30 mm, a tengely furatának átmérője 8 mm, míg a nábhossz 44 mm. A kerék statikus terhelhetősége 200 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 100 kg 4 km/h sebességnél. Ez a konstrukció ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol megbízható teljesítmény és hosszú élettartam szükséges.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal