Kerék 200 mm
Duratech
Rendelési szám:
199830849
EAN:
4031582320060
Termékszám:
MOP 200x80-Ø40 HL90
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Kopásálló kerekek
A Duratech kerék egy 200 mm átmérőjű, szupernehéz poliamid anyagból készült görgő, amely 80 mm széles futófelülettel rendelkezik...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Duratech kerék egy 200 mm átmérőjű, szupernehéz poliamid anyagból készült görgő, amely 80 mm széles futófelülettel rendelkezik, amely megegyezik a kerék anyagával. A kerék 90 mm hosszú nábbal és 40 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy segítségével működik. A terméket 9000 kg statikus terhelésre méretezték, dinamikus terheléskapacitása pedig 4500 kg 6 km/h sebességnél, illetve 5400 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális megoldás olyan kerekeken való alkalmazáshoz, ahol nagy terheléskapacitás és megbízható teljesítmény szükséges.
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
Kopásálló kerekek
Tartós kerekek rendkívül alacsony kopással