Kerék 200 mm
Novatech
Rendelési szám:
199839137
EAN:
4031582330564
Termékszám:
ITP 200x50-Ø25 HL60 cv
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy alumínium testű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futó...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
A Novatech kerék egy alumínium testű, öntött poliuretán futófelülettel ellátott görgőkerék, amely 200 mm átmérővel és 50 mm futófelület-szélességgel rendelkezik. A kerék 60 mm hosszúságú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal készült, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 640 kg 6 km/h sebességnél, illetve 800 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős rendszerekhez, amelyekben magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.