Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 200 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 50 mm, a kerékagy hossza 54 mm, az axlyfurat átmérője pedig 35 mm. A kerék furatos horonnyal ellátott csapágyazással van felszerelve. Statikus terhelhetősége 1600 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 960 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan kerekes állványokhoz és szállítóeszközökhöz, amelyeknek nagy terhelhetőségre és megbízható teljesítményre van szükségük.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITB 200x50-Ø35 HL54
EAN
4031582397932
S4-anyagszám
199861405
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
960 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
800 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,19 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
35 mm
Kerékagy hossza
54 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Furat horonnyal
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)