Kerék 200 mm
Novatech
Rendelési szám:
199861404
EAN:
4031582397963
Termékszám:
ITB 200x50-Ø30 HL54
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
A Novatech kerék egy 200 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezi...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
Adatlapok
A Novatech kerék egy 200 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 54 mm hosszúságú nábbal és 30 mm átmérőjű furattal van kialakítva, furatos csapágyazással ellátott. Statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 960 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.