Ugrás a fő tartalomra Ugrás a kereséshez Ugrás a fő navigációhoz
Üdvözöljük az újonnan felújított weboldalunkon!
A Novatech kerék egy 200 mm átmérőjű, alumínium testű görgőkerék, amely 50 mm széles öntött poliuretán futófelülettel rendelkezik. A kerék 54 mm hosszú nábbal és 20 mm átmérőjű furattal van kialakítva, furatos csapágyazással ellátva. Statikus terhelhetősége 1600 kg, míg dinamikus terhelhetősége 800 kg 6 km/h sebességnél, illetve 960 kg 4 km/h sebességnél. A kerék ideális választás olyan görgős alkalmazásokhoz, ahol magas terhelhetőség és megbízható teljesítmény szükséges.
Tekercs teljesítmény
Mozgási zaj
Lemorzsolódás
Korrózióállóság
Cikkszámok
Cikkszám
ITB 200x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397949
S4-anyagszám
199861402
Alapvető tulajdonságok
Ház típusa
Kerék
Teherbírás 4 km/h-nál
960 kg
Teherbírás 6 km/h-nál
800 kg
Statikus teherbírás
1600 kg
Hőmérséklet-tartomány (maximális)
60 °C
Hőmérséklet-tartomány (minimális)
-10 °C
Összsúly
1,22 kg
Termék neve
Novatech
Standard
EN12532 - Szállítóeszközök
Elektromosan vezető
Rozsdamentes
Kerék
A futófelület keménysége (A)
92 Shore A
A futófelület keménysége (D)
42 Shore D
Felépítmény anyaga
Alumínium
Futófelület anyaga
Öntött poliuretán
Tengely furat átmérője
20 mm
Kerékagy hossza
54 mm
Futófelület szélessége
50 mm
Átmérő
200 mm
Test szélessége
50 mm
Szálvédők
Futófelület védelem nélkül
Csapágy
Furat horonnyal
Kerék színe
Mézsárga (RAL1005)