Kerék 200 mm
Elastech
Rendelési szám:
199830632
EAN:
4031582319842
Termékszám:
IFP 200x50-Ø25
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék egy 200 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amel...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Elastech kerék egy 200 mm átmérőjű, alumínium testű görgő, amely 50 mm széles, rugalmas gumi futófelülettel rendelkezik, amely nyomot nem hagyó, vulkanizált anyagból készült. A kerék 60 mm hosszú nábbal és 25 mm átmérőjű tengelyfurattal van kialakítva, precíziós golyóscsapágy beépítésével. Statikus terhelhetősége 900 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 360 kg 6 km/h sebességnél, illetve 450 kg 4 km/h sebességnél. A kerék kasztorban történő alkalmazásra tervezett, és a megadott terhelési paraméterek alapján különféle ipari és logisztikai feladatokra alkalmas.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal