Kerék 200 mm
Elastech
Rendelési szám:
199805063
EAN:
4031582319835
Termékszám:
IFP 200x50-Ø20
- Nem veszélyes anyagok
- Tesztelt minőség
- Nyommentes mozgás
Az Elastech kerék 200 mm átmérőjű, alumínium testből készült, amely rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel ...
Részletek
Egyedi vagy nagy mennyiség? Kérjen árajánlatot most.
CAD fájlok
Letöltheti a termék műszaki adatait.
Adatlapok
Az Elastech kerék 200 mm átmérőjű, alumínium testből készült, amely rugalmas gumi, nyomot nem hagyó, vulkanizált futófelülettel rendelkezik. A futófelület szélessége 50 mm, a tengely furatának átmérője 20 mm, míg a nábhossz 60 mm. A kerék precíziós golyóscsapággyal van felszerelve, amely biztosítja a sima és megbízható működést. Statikus terhelhetősége 900 kg, dinamikus terhelhetősége pedig 360 kg 6 km/h sebességnél, illetve 450 kg 4 km/h sebességnél. Ez a kerék ideális választás olyan görgős szállítórendszerekhez és kocsihoz, ahol magas terhelhetőség és hosszú élettartam szükséges.
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
Csendes futás
Puha kerékverziók csendes munkakörnyezethez
Alacsony rezgésű szállítás
Extra puha kerekek jó rezgéscsillapító tulajdonságokkal